무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

키를 제거하면 기계가 즉시 안전한 상태가 되는 기계류에 사용하도록 설계됨. 힌지 또는 슬라이딩 가드 문, 스크린 및 엔클로저의 보호 커버에 부착하면 조작 안전성이 향상됩니다. 키는 별도로 판매됩니다. 이 록아웃 장치는 관리 직원이 기계로 작업을 하는 동안 키가 수동으로 삽입되거나 보호 가드가 잠긴 상태에서 삽입되는 것을 방지하도록 설계됐습니다. 삽입될 경우 록아웃 장치는 자물쇠를 최대 네 개까지 수용하여 장치의 무단 제거를 방지할 수 있습니다. UL, CE, CSA, SIL 3을 준수합니다.
키 인터록 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 504KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink