무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HDLS 시리즈 헤비듀티 리미트 스위치는 헤드-바디 고정을 위한 보스-소켓 헤드 설계, 고온에서도 일관된 작동 특성을 보장하기 위한 고유한 전체 금속 드라이브 트레인 및 배선 시간을 줄이기 위한 자체 리프팅 압력판 단자를 포함합니다. 견고한 하우징의 HDLS 시리즈는 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13; IP65/66/67로 밀폐되어 있습니다. 사이드로터리 버전은 CW 및/또는 CCW 작동을 위해 수정될 수 있으며 작동 헤드는 90° 회전될 수 있습니다. 저온 및 고온 밀폐 옵션이 제공됩니다.

 헤비듀티 리미트 스위치 - Honeywell


문서


HDLS 표준 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
LS3A1A 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3A2B 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3A3K 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3A3K-7AA 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3D3K 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3F1E 사이드 롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3M2D 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3YDC1A 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3YDC1E 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3YVC1A 탑 플런저 - 조절 가능 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink