무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

완전히 포팅된 마이크로 스위치 HDLS 헤비듀티 리미트 스위치는 기본 스위치 캐비티를 에폭시로 밀폐하여 혹한 환경에서 추가적인 보호를 제공합니다. 이 스위치들은 도관 입구에 더해 스위치 캐비티 전체가 에폭시로 충전됐다는 사실을 제외하고는 비플러그인 HDLS와 동일합니다. 완전히 포팅된 HDLS 스위치는 사전 리드됐고 케이블 또는 커넥터를 포함합니다.


  • 혹한 작업용 식음료 세척과 험한 기계 공구 환경을 위한 우수한 밀폐력
  • 다이어프램 씰링
  • 12인치 STOOW-A 케이블(다른 길이도 가능) 또는 커넥터 버전
  • 케이블 버전: NEMA 1, 6, 6P, 12
  • 커넥터 버전: NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
  • 전체 탄화플루오르 씰(저온 실리콘플루오르 씰 이용 가능)
  • UL, CSA, CE, CCC
  •  완전히 포팅된 헤비듀티 리미트 스위치 - Honeywell
    

    문서


    HDLS 완전 포팅 시리즈 제품 검색하기

    제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
    LSYAB3KE-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 6피트 케이블 아연 다이캐스트
    LSYAB3KP-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 12피트 케이블 아연 다이캐스트
    LSYAB3KPC-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 20피트 케이블 아연 다이캐스트
    LSYAB3KQ-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 5핀 미니 커넥터 아연 다이캐스트
    LSYAB4LX-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 12피트 케이블 아연 다이캐스트
    LSYAC3KC-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 6피트 케이블 아연 다이캐스트
    LSYAC3KDD-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 4핀 마이크로 커넥터 아연 다이캐스트
    LSYAC3KP-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 12피트 케이블 아연 다이캐스트
    LSYAC3KPB-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 30피트 케이블 아연 다이캐스트
    LSYAC3KPC-FP 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 20피트 케이블 아연 다이캐스트

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink