무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 리미트 스위치는 가장 까다로운 산업 응용 분야를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

Honeywell의 헤비 듀티 시리즈 스위치는 다중 장착 및 액추에이터 옵션이 있는 견고한 다이캐스트 본체(에폭시 코팅)를 제공합니다. 저온, 고온 구성 및 공장 밀폐, 사전 배선 버전도 제공됩니다. HDLS 시리즈의 모듈형 구성은 다양한 액추에이터 스타일, 작동 헤드 및 전기 회로 옵션을 지원합니다. 플러그인 버전은 수 초 만에 스위치의 교체가 가능하므로 가동률이 높은 생산 라인의 가동중단 시간을 대폭 단축시킵니다. 베이스 전원 연결기는 모든 배선 및 도관 연결을 포함하고 작동 헤드가 있는 스위칭 구성 요소는 베이스에 쉽게 조립할 수 있고 두 개의 나사로 부착됩니다.


응용 분야에는 식음료 기계류, 선박 및 부두, 가성 폐기물 처리, 발전소, 펄프 및 종이, 용접, 자동차 공작 기계, 컨베이어 등이 포함됩니다.

Heavy-Duty Limit Switches - Honeywell


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink