위험 지역 리미트 스위치
VPX 시리즈
cULus. ATEX. IEC Ex. IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13. Div 1: Class I: B, C, D. Div 1: Class II: E, F, G
마이크로 스위치 VPX 시리즈 스위치는 잠재적으로 위험한 대기의 실외에서 사용하도록 특수 제작되었습니다. 스위치 엔클로저는 내부 폭발의 압력에 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 화염 경로는 폭발한 가스를 주변 가스의 최저 안전 작동 온도보다 낮은 온도로 냉각시킵니다.
유도형 근접 스위치가 장착된 VPX 시리즈 버전은 본질적으로 안전(IS) 등급을 포함합니다. 장비 또는 기계가 설계, 제작 또는 설치되는 장소에 상관없이 전 세계 대리점에서 VPX 시리즈 제품을 취급합니다.
VPX 시리즈 스위치는 표준 견고한 다이캐스트 알루미늄 하우징을 갖고 있습니다. 제품 하우징은 날씨에 상관없이 옥외에서 사용할 수 있으며 다양한 NEMA 엔클로저 표준 외에도 부식 방지를 위한 NEMA 4X 요구조건을 준수합니다.
제품의 O링 씰은 엔클로저를 방수 기능을 갖도록 만들지만, 필요한 화염 경로를 벗어나므로 방폭 요구조건이 유지됩니다. VPX 시리즈 스위치는 다양한 색상과 각도로 사용할 수 있으며 전방향에서 볼 수 있습니다. 특별히 주문하지 않는 한 모든 기본 스위치는 시계 방향 및 반시계 방향으로 작동합니다.