무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 BX/BX2 시리즈는 전 세계 어디에서든 견고하고 내구성이 뛰어난 스위치를 필요로 하는 위험한 환경이나 폭발 위험이 있는 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 방폭 스위칭 요구조건을 준수하기 위해 스위치 하우징 내의 화염 경로는 스위치 외부에서 폭발을 일으킬 수 있는 뜨거운 가스와 연기를 배출하고 냉각하도록 설계되었습니다.

장비 또는 기계가 설계, 제작 또는 설치되는 장소에 상관없이 전 세계 대리점에서 BX 및 BX2 시리즈 제품을 취급합니다. Honeywell은 두 가지 버전의 BX 시리즈 스위치를 제공합니다. 표준 BX 시리즈는 알루미늄 하우징이고, BX2 시리즈는 316L스테인리스 하우징입니다. 스테인리스 하우징은 거칠고 부식제에 노출된 환경뿐만 아니라 화학 처리 공장, 해안가/해안 근처 및 기타 위험 지역에 종종 존재하는 부식에 대한 추가적인 내성을 제공합니다. 두 제품 모두 옥외용으로 내후성이 있고 폭발성 가스/먼지 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. BX/BX2 시리즈의 모든 작동 헤드는 90° 단위로 현장에서 조정할 수 있습니다.

 시리즈 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


문서


BX 시리즈 제품 검색하기

제품 기관 승인 및
표준
하우징 재질 액추에이터
BX4A3E UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 사이드로터리
BX4A3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 사이드로터리
BX4A3K-1A UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 사이드로터리
BX4C3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 탑 플런저
BX4D3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 탑롤러 플런저
BXA3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 사이드로터리
BXA4L UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 사이드로터리
BXC3K UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R) 알루미늄 탑 플런저

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink