무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

14CE/914CE 시리즈와 크기와 구조가 유사한 14CE100 시리즈는 완전히 승인을 받은 방폭 스위치라는 추가 장점이 있습니다. 사전 배선 구조로 공간이 중요하고 조작 조건이 까다로운 곳에서 손쉽게 설치할 수 있습니다. 14CE100에는 추가적으로 강력한 케이블 부착물과 외부 접지 나사가 포함됩니다.
 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


문서


14CE100 시리즈 제품 검색하기

제품 기관 승인 및
표준
하우징 재질 액추에이터
14CE101-1 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑 플런저
14CE101-10 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑 플런저
14CE101-2 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑 플런저
14CE101-3 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑 플런저
14CE101-4 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑 플런저
14CE101-5 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑 플런저
14CE101-6 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑 플런저
14CE102-1 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑롤러 플런저
14CE102-12 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑롤러 플런저
14CE102-3 ATEX (CE) 아연 다이캐스트 탑롤러 플런저