무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 GLL 시리즈 리미트 스위치의 이중 절연 소형 하우징은 EN500047을 준수하며 GLL 시리즈 스위치는 주로 공간 사용이 중요한 곳에 장착하기에 이상적입니다. 이 제품은 직접 개방 상시 폐쇄 회로를 특징으로 합니다. 마이크로 스위치 GLL 시리즈는 OEM 분야에 요구되는 다양한 액추에이터 스타일로 이용 가능합니다. IEC 전기 표준에 따라 설계된 GLL은 전 세계에서 두루 사용되기에 적합하며 세계적으로 수용되는 장착 표준도 충족합니다.

 시리즈 범용 리미트 스위치 - Honeywell


문서


GLL 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
GLLA01A1B 사이드로터리 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A1Y 사이드로터리 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A2B 사이드로터리 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A2Y 사이드로터리 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A3B 사이드로터리 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01A4J 사이드로터리 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01B 탑 플런저 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01C 탑롤러 플런저 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA01D 탑 롤러 암 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱
GLLA03A1B 사이드로터리 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7mm[0.5in] 도관 플라스틱

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink