무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 GLS 소형 리미트 스위치 제품군은 글로벌 응용 분야용의 광범위한 제품을 제공합니다. 이 견고하고 신뢰도 높은 리미트 스위치는 다양한 산업 분야, 농업 장비, 운송 장비 및 기타 환경적으로 안전한(IP 및 NEMA) 스위치가 요구되는 분야에 적합합니다. 소형 하우징은 공간 사용이 중요한 곳에서 사용되는 장비에 이상적입니다. 광범위한 제품은 세 가지 유형의 하우징, 즉 EN50047에 호환 장착이 가능한 금속 하우징(GLC), 플라스틱 하우징(GLD) 또는 3-도관 금속 하우징(GLE)으로 이용 가능합니다.


다양한 액추에이터, 접촉 블록 및 도관/연결 옵션은 제품 응용 분야의 폭을 넓혀줍니다. 오늘날 로직 레벨 제어 장치에 대한 요구로 전기기계식 스위치는 PLC와 다른 로직 레벨 장치의 인터페이스 용도로 자주 사용됩니다. GLS 리미트 스위치는 표준 스위치에 금도금 접점 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 로직 레벨 응용 분야에서 스위치의 신뢰도를 향상시킵니다.

 시리즈 범용 리미트 스위치 - Honeywell


문서


GLE 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
GLEA01A1A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01A1B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01A2A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01A2B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01A4J 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01A5A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01A5B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01A9A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01B 탑 플런저 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLEA01C 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink