무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 GLB 리미트 스위치 시리즈는 글로벌 EN50041 표준에 맞게 설계됐고 플러그인 본체 스타일이 특징입니다. 리미트 스위치의 모듈식 설계(헤드/액추에이터, 본체 및 접촉 블록)로 고객의 응용 분야를 충족하는 빠른 반응이 가능합니다. 스위치의 견고한 다이캐스트 금속 하우징은 일정 IP 또는 NEMA 엔클로저 밀폐가 필요한 실내외 분야에 이상적입니다. 상시 폐쇄 스냅액션 접점과 상시 폐쇄 저속액션 접점은 포지티브 개방입니다.

 시리즈 범용 리미트 스위치 - Honeywell


문서


GLB 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
GLBA02A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02A1A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02A1B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02A2A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02A2B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02A4J 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02A5A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02A5B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02B 탑 플런저 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLBA02C 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink