무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 SL1 시리즈 소형 리미트 스위치는 밀폐형이고 감도가 뛰어나며 수명이 깁니다. 소형 크기로 기계 또는 장비의 완전한 소형화에 적합합니다. 제공되는 버전으로는 금도금 교차점 접점, 사전 배선, 램프 인디케이터, 롤러 플런저가 있는 씰부트 및 다양한 구동 방식이 있습니다.
 범용 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
소형 리미트 스위치 SL1 시리즈 카탈로그 정보 영어 642KB
PK 88231: 소형 SL1 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 303KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

SL1 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
SL1-A 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-AK 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-B 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-BK 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-D 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-DK 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-DKL 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-E 탑롤러 플런저 - 긴 버전 IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-EK 탑롤러 플런저 - 긴 버전 IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트
SL1-F 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저) IP67; NEMA 3, 4, 13 케이블 글랜드 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink