무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 소형 LS 리미트 스위치 시리즈에는 다양한 산업 분야에서 오랜 기간 성공적인 성능 기록을 보유한 제품들이 포함됩니다. 이 시리즈의 견고하고 신뢰할 수 있는 설계는 험한 환경 조건에서 수백만의 작동 횟수 동안에 지속성, 정밀성 및 일관적인 반복성을 제공합니다.

소형 크기 및 조정 가능한 기능 덕분에 LS 시리즈는 제약된 공간에서 신뢰성을 훼손하지 않고 다양한 설정으로 잘 작동합니다. 내유형, 방수형 및 방진형 구조로 다이캐스트 하우징, 헤드 및 액추에이터가 포함되어 있습니다. 헤드와 액추에이터의 조합은 다양한 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.

LS 시리즈는 비플러그인 본체로 설계된 반면에, 200LS 시리즈는 플러그인 하우징을 특징으로 합니다.

LS 시리즈 범용 리미트 스위치- Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 LS 시리즈 범용 리미트 스위치 데이터시트 영어 5MB
PK 81028: LS 리미트 스위치 설치 안내 영어 397KB
PK 81241: 금 접점 LS 설치 안내 영어 16KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 설치 안내 영어 342KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

LS 시리즈 제품 검색하기

제품 액추에이터 보호 등급 단자부 유형 하우징 재질
11LS1 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
11LS1-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
11LS1-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
11LS2 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
11LS3 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
12LS1 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
15LS1 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
15LS1-4C 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
15LS1-4PG 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
1LS1 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink