무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 GLS 시리즈는 사출 성형, PLC 인터페이스, 공작 기계, 엘리베이터 및 에스컬레이터, 게임, 포장 및 섬유, 식음료, 산업용 도어, 가위와 플랫폼 리프트 및 전자 어셈블리에 대한 전 세계 승인에 필요한 IEC 표준을 충족합니다.


  • 4개의 시리즈가 글로벌 수용을 위한 IEC 표준 충족
  • 소형 및 표준 풋프린트
  • 플라스틱, 금속 및 3개의 도관 옵션 선택 가능
  • IP66/67 밀폐
  • EN50041 및 EN50047 장착 패턴
  • 직동 NC 접촉
  • 아날로그 출력 옵션
  • 다양한 시리즈 내에서 금도금 은 접점
  • Honeywell LS 및 200LS 리미트 스위치는 플러그인 및 비플러그인 본체 스타일이 특징입니다. 이러한 스위치는 산업용 응용 분야에서 오랫동안 성공적인 성능을 입증해 왔습니다. 마이크로 스위치 LS는 완벽히 조정 가능한 다른 리미트 스위치에 비해 너무 작은 많은 장소에 적합합니다. 마이크로 스위치200LS 스위치에는 전환을 간단하고 빠르게 함으로써 가동중단 시간을 줄이기 위한 원래의 플러그인 개념이 적용되었습니다. 마이크로 스위치 SZL-WL 시리즈 리미트 스위치는 비용 효과적인 스위치로, 범용 컨베이어부터 중장비 기계류에 이르는 폭넓은 분야에 사용될 수 있습니다.

    범용 리미트 스위치 - Honeywell
    

    유형별로 범용 리미트 스위치 검색하기

    귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.


    문서


    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink