무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

사이즈는 소형이지만 ZM 및 ZM1 시리즈는 로직 레벨(컴퓨터 기반 회로)에서 전력 작업용 스위칭(최대 16.1A 및 250Vac)에 이르는 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다. 초소형 스위치 패키지의 크기는 장비의 공간 사용이 중요한 응용 분야에 이상적입니다. ZM 및 ZM1 시리즈의 전체 길이는 20mm[0.78in] 미만입니다.

 시리즈 범용 기본 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 ZM/ZM1 시리즈 초소형 기본 스위치 데이터시트 영어 1MB
PK 80173: Z 시리즈 기본 스위치 설치 안내 영어 134KB
병원 응용 분야 브로셔 영어 5MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

ZM 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
ZM10B10A01 0.1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
ZM10B70A01 0.1A SPDT 핀 플런저 긴 납땜 없음
ZM10B70E01 0.1A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 긴 납땜 없음
ZM10D20D01 0.1A SPDT 직선 레버 PCB 단자 없음
ZM10D70A01 0.1A SPDT 핀 플런저 긴 납땜 없음
ZM10E10A01 0.1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
ZM10E50A01 0.1A SPDT 핀 플런저 PCB 직각 없음
ZM10E50B01 0.1A SPDT 직선 레버 PCB 직각 없음
ZM10E70A01 0.1A SPDT 핀 플런저 긴 납땜 없음
ZM50B10J01 5A SPDT 직선 레버 땜납 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink