무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 SM 시리즈는 소형이고 경량이지만, 충분한 전기 용량, 정밀한 작동 및 연장된 수명을 제공합니다. 높은 정밀도 및 반복성을 특징으로 하는 SM 시리즈는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점 및 최고의 신뢰성을 위한 금 분기 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SM 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다. SM 스위치는 최대 11A(Vac) 또는 1/4HP(Vac)까지 전력 작업용 스위칭에 이용될 수 있습니다.

 시리즈 범용 기본 스위치 - Honeywell


문서


SM 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
111SM1 5A SPDT 직선 레버 땜납 없음
111SM1-H58 5A SPDT 직선 레버 빠른 연결 없음
111SM1-T 5A SPDT 직선 레버 땜납 없음
111SM115-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM115-H58 5A SPDT 직선 레버 빠른 연결 없음
111SM117-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM119-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM124-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM125-H2 5A SPDT 직선 레버 PCB 납땜 없음
111SM2 5A SPDT 롤러 레버 땜납 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink