무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 V7 소형 스위치는 열가소성 하우징 패키지 방식의 견고한 스위치로 장기적 신뢰성을 갖도록 설계되었습니다. 이 스위치는 단순 또는 정밀 온/오프 리미트에서 존재/부재 감지에 이르는 다양한 응용 분야에서 설치하거나 압력 또는 온도 어셈블리에 내장할 수 있습니다. V7 스위치는 핀 플런저 스타일로 사용하거나 선택 사양인 일체형 또는 보조 레버와 함께 사용하여 스위치를 작동시킬 수 있으며, 응용 분야에 다양성을 제공합니다. 이 스위치는 극도로 민감한 분야에서는 0,15N[약 1/2온스], 더 높은 힘이 요구되는 분야에서는 거의 4N[14온스]의 작동력이 필요합니다.

마이크로 스위치V-기본 표준 스위치인 V15 시리즈는 신뢰할 수 있는 글로벌 패키지에 뛰어난 가치를 제공하도록 설계된 전기기계식 스위치입니다. 이 스위치는 주로 스위치와 관련된 모든 고장의 대체 또는 서비스 비용이 최소인 "낮은 실패 비용" 응용 분야에 이상적입니다. 다양한 작동력과 전류 등급을 갖춘 이 V15는 다양한 유형의 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 핀 플런저 및 레버식에서 모두 사용할 수 있는 V15 시리즈는 거의 모든 응용 분야에 적합한 다양한 스타일의 단자부를 제공합니다.

마이크로 스위치 ZM 및 ZM1 시리즈는 초소형 스냅액션 스위치이고 ZM 및 ZM1 시리즈는 소형이지만, 로직 수준(컴퓨터 기반 회로)에서 파워 듀티 스위칭(최대 16.1A 및 250Vac)에 이르는 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다. ZM 및 ZM1 시리즈의 전체 길이는 20mm[0.78in] 미만입니다. 다양한 일체형 스테인리스강 레버가 제공되며 초소형 패키지 크기와 결합되어 다양한 분야에 적용될 수 있습니다. ZM 시리즈는 전 세계에서 통용되는 UL, cUL, CE 및 CQC 인증을 받았으며, ZM1 시리즈는 전 세계에서 통용되는 UL, cUL, ENEC 및 CQC 인증을 받았습니다.

향상된 반복성을 지닌 마이크로 스위치 SX 시리즈의 낮은 작동력은 응용 분야의 다양성을 제공합니다. 마이크로 스위치 SM 시리즈와 마찬가지로 SX 시리즈(소형 패키지)는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점과 최고의 신뢰성을 위한 분기 금 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SX 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다.

마이크로 스위치 SM 시리즈는 소형이고 경량이지만, 충분한 전기 용량, 정밀한 작동 및 연장된 수명을 제공합니다. 높은 정밀도 및 반복성을 특징으로 하는 SM 시리즈는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점 및 최고의 신뢰성을 위한 금 분기 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SM 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다. SM 스위치는 최대 11A(Vac) 또는 1/4 HP(Vac)의 파워 듀티 스위칭에 사용할 수 있습니다.

범용 기본 스위치


문서

제목 문서 유형 언어 크기
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 브로셔 영어 5MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink