무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

전 세계적으로 지구 온난화 잠재력을 낮추기 위한 냉매의 변화는 안전성을 높인 대체 인화성 냉매 제조를 통해 제조업체의 새로운 요구조건과 설계를 주도하고 있습니다. Honeywell의 V15W2 기본 스위치는 폭발 위험이 있는 환경에서 사용하도록 IEC Ex 인증을 받았습니다. 대용량 애플리케이션에서 안전하고 반복 가능한 스위치 성능을 구현하는 데 적합합니다.

Honeywell 방폭 스위치에 대한 자세한 내용을 보려면 당사의 동영상을 시청하십시오.

 시리즈 방폭 기본 스위치 - Honeywell


문서


V15W2 시리즈 방폭 기본 스위치 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
V15W2-EZ100-W2 5A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 IP40(노출 단자)
V15W2-EZ100A05-W2 5A SPDT 롤러 레버 빠른 연결 IP40(노출 단자)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink