무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

마이크로 스위치 V15W2 시리즈 기본 스위치는 플라스틱 케이스에 밀폐된 정밀 스냅액션 접점 메커니즘입니다. 스위치 접점에서 스위치 구동으로 인해 기계적 폐쇄가 일어납니다. 스위치는 구역 2 위험 장소용으로 승인을 받았습니다. 접점 폐쇄 시 스위치 접점 간에 소량의 아크가 발생하지만, 이 스위치는 환경적으로 안전하게 설계되어 스위치 캐비티로 가연성 가스가 침투할 수 없습니다. 그래서 위험 대기에서 가연성 가스가 점화될 확률이 최소화됩니다. IEC Ex 승인의 내용은 다음과 같습니다. 인증서 IEC Ex DEK 17.0053U를 통해 IEC 60079-0 6판(2011) 및 IEC 60079-15 4판(2010)에 따라 주변 온도 범위 -25°C~+85°C에 대한 Ex nC IIA T5 Gc.

방폭 기본 스위치


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink