무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell PBN 시리즈는 다용도의 저비용 초저압 스위치 및 센서 제품군입니다. PBN 제품은 소형, 경량에 높은 신뢰도가 특징이며 수백만 주기 이상의 반복 가능한 반응을 생성하도록 설계됐습니다. 사실상 모든 방향으로 장착될 수 있고, 이 제품의 견고한 구조 덕분에 대부분의 혹독한 환경에서 사용될 수 있습니다.

PBN1 시리즈는 0.018psi~1.8psi의 설정점 범위 및 금 접점의 직접 작동식 블레이드 접점을 제공합니다. PBN3 시리즈는 0.036psi~40psi 및 은 접점의 스냅액션 스위치를 특징으로 합니다.

작동 특성, 단자부 유형 및 접점 재질 등의 제품 사양은 특정 분야에 맞게 맞춤화될 수 있습니다.

 시리즈 압력 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
PBN 시리즈 압력 스위치 및 센서 데이터시트 데이터시트 영어 860KB
압력 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 682KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

PBN1 시리즈 제품 검색하기

제품 접점 작동 압력 전기 단자부 표준 공장 설정점 커넥터
PBN1B222-A 0.5in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 0.5in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-B 1.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-C 1.5in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.5in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-D 2.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 2.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-E 3.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 3.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-F 4.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 4.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-G 6.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 6.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-J 8.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 8.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-K 10.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 10.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-L 12.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 12.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink