무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 스위치는 작은 금속 또는 플라스틱 패키지 크기로 이용 가능합니다. 응용 분야에는 자재 취급, 인쇄 기계류, 기계 공구, 농업 장비, 오버헤드 크레인 및 호이스트, 패키징 및 땅 고르기, 스탬핑, 컨베이어, 지상 운송 및 섬유가 포함됩니다.

마이크로 스위치 E6/V6/E7V7/E9 시리즈 리미트 스위치는 BZ년 이상의 입증 가능한 서비스 기록을 지닌 믿을 수 있는 스냅-스프링 메커니즘의 60 스위치 소자를 포함합니다. 일반적인 응용 분야로는 상업, 산업, 운송 산업 및 농업용 장비가 포함됩니다. 아연 하우징에 정전기 방식 에폭시 코팅을 입혀 대부분의 환경에서의 제품 내구성이 향상됐습니다. 카탈로그 목록에서 SPDT(단극 쌍투형) E7/E7S/V7/E9 시리즈는 전 세계적으로 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있도록 CE 및 CSA 인증을 받았습니다. 카탈로그 목록에서 DPDT(양극 쌍투형) E7/E7S/V7/E9 시리즈는 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있도록 CE 인증을 받았습니다.

Honeywell의 BZG/BZH 스위치는 하우징 절반부, 탄성중합체 부트 액추에이터, 밀폐 도관 커텍터 및 다이캐스트 알루미늄 하우징 사이에 네오프렌 밀폐 개스킷이 있습니다. 장착 구멍은 스위치 캐비티 바깥에 위치하고 10번 나사를 이용합니다. 두 개의 도관 입구가 있는 스위치에 네온 파일럿등을 추가하여 접촉 상태를 표시합니다.

소형 정밀 리미트 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
PK 88173: BZE6/V6 및 BZG/H 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 657KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
고형 폐기물 관리 및 폐기 응용 분야 노트 영어 2MB
마이크로 스위치 DTE6/DTV6 폐쇄형 스위치 형명 체계 제품 형명 체계 영어 1MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink