무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 GSS 시리즈 전기기계식 안전 스위치는 EN50041 또는 50047 표준에 맞게 설계된 다양한 그룹의 안전 스위치로 구성됩니다. GSS 시리즈 스위치는 글로벌 응용 분야에 맞게 기관의 인증을 받았습니다. 이 스위치는 양의 개방 상시 폐쇄 접점의 특징을 지닙니다. 스위치의 붉은 본체 색상으로 안전 응용 분야에서 스위치를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 스위치는 안전 적용 분야용으로 설계됐지만 비안전 분야에서도 사용될 수 있습니다. GSA 시리즈 금속 리미트 스위치는 30x60mm 장착 패턴과 함께 EN50041 표준에 맞게 설계됐습니다. 최대 네 개의 접점까지 이용 가능하고 다양한 액추에이터 헤드가 있는 GSA 시리즈 리미트 스위치는 광범위한 응용 분야에 적합합니다.

 소형 및 표준 안전 스위치 - Honeywell


문서


GSS 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
GSAA01A1B 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 사이드로터리, 금속 롤러 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA01B 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 탑 핀 플런저 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA01C 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 탑롤러 플런저 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA36A1B 2NC 직접 개방, 저속 액션 사이드로터리, 금속 롤러 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA36B 2NC 직접 개방, 저속 액션 탑 핀 플런저 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA36C 2NC 직접 개방, 저속 액션 탑롤러 플런저 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA41A1B 4NC 직접 개방, 저속 액션 사이드로터리, 금속 롤러 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA41B 4NC 직접 개방, 저속 액션 탑 핀 플런저 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA41C 4NC 직접 개방, 저속 액션 탑롤러 플런저 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSAA47A1B 3NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, BBM 사이드로터리, 금속 롤러 1/2 NPT 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink