무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 GSS 시리즈 전기기계식 안전 스위치는 EN50041 또는 50047 표준에 맞게 설계된 다양한 그룹의 안전 스위치로 구성됩니다. GSS 시리즈 스위치는 글로벌 응용 분야에 맞게 기관의 인증을 받았습니다. 이 스위치는 양의 개방 상시 폐쇄 접점의 특징을 지닙니다. 스위치의 붉은 본체 색상으로 안전 응용 분야에서 스위치를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 스위치는 안전 적용 분야용으로 설계됐지만 비안전 분야에서도 사용될 수 있습니다. GSA 시리즈 금속 리미트 스위치는 30x60mm 장착 패턴과 함께 EN50041 표준에 맞게 설계됐습니다. 최대 네 개의 접점까지 이용 가능하고 다양한 액추에이터 헤드가 있는 GSA 시리즈 리미트 스위치는 광범위한 응용 분야에 적합합니다.

 힌지 시리즈 안전 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
PK 80138: GSS 시리즈 힌지 장착 안전 리미트 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 345KB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 504KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB

GSS 힌지 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
GSCA01S1 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 힌지 장착, 중앙에서 왼쪽으로 90도 회전 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSCA01S2 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 힌지 장착, 중앙에서 한쪽 방향으로 90도 회전 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSCA01S3 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 힌지 장착, 중앙에서 오른쪽으로 90도 회전 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSCA36S1 2NC 직접 개방, 저속 액션 힌지 장착, 중앙에서 왼쪽으로 90도 회전 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSCA36S2 2NC 직접 개방, 저속 액션 힌지 장착, 중앙에서 한쪽 방향으로 90도 회전 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSCA36S3 2NC 직접 개방, 저속 액션 힌지 장착, 중앙에서 오른쪽으로 90도 회전 1/2 NPT 아연 다이캐스트
GSCC01S1 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 힌지 장착, 중앙에서 왼쪽으로 90도 회전 20mm 아연 다이캐스트
GSCC01S2 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 힌지 장착, 중앙에서 한쪽 방향으로 90도 회전 20mm 아연 다이캐스트
GSCC01S3 1NC/1NO 직접 개방, 스냅액션 힌지 장착, 중앙에서 오른쪽으로 90도 회전 20mm 아연 다이캐스트
GSCC36S1 2NC 직접 개방, 저속 액션 힌지 장착, 중앙에서 왼쪽으로 90도 회전 20mm 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink