무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 924CE 시리즈 소형 전기기계식 안전 스위치는 견고한 금속 하우징으로 설계되었습니다. 본 시리즈는 EN/IEC 60947-5-1-3 사양을 준수하는 포지티브 개방 상시 폐쇄 접점을 특징으로 합니다. 작은 크기와 포지티브 개방 상시 닫힘 접점을 특징으로 하는 924CE 시리즈는 크기가 작아 기계에 다른 제품을 사용할 수 없는 응용 분야를 위한 안전 솔루션을 제공합니다. 924CE 시리즈는 수많은 응용 분야의 문제를 해결하기 위해 광범위한 액추에이터, 회로 및 전기 단자부를 포함한 다양한 구성을 제공합니다. 이 소형 스위치는 실내 또는 실외 기계의 까다로운 환경을 위해 IP66 수준으로 환경적으로 안전합니다. 그 뿐 아니라 924CE 시리즈는 IEC 61508-2:2010 요구조건에 대해 최대 SIL3 안전 무결성 레벨(SIL)의 안전 기능을 제공하는 것으로 평가되었습니다.
 안전 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
924CE 소형 안전 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 3MB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
24CE 및 924CE 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 55KB
24CE 및 924CE 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
24CE 및 924CE 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 27KB

924CE 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
924CE18S3 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18S3A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18S6 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18S6A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18T3 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18T3A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18T6A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18Y3 1NC 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18Y3A 1NC 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
924CE18Y6 1NC 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink