무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 24CE 시리즈 소형 전기기계식 안전 스위치는 견고한 금속 하우징으로 설계되었습니다. 본 시리즈는 EN/IEC 60947-5-1-3 사양을 준수하는 포지티브 개방 상시 폐쇄 접점을 특징으로 합니다. 작은 크기와 포지티브 개방 상시 폐쇄 접점을 특징으로 하는 24CE 시리즈는 크기가 작아 기계에 다른 제품을 사용할 수 없는 분야를 위한 안전 솔루션을 제공합니다. 24CE 시리즈는 수많은 응용 분야의 문제를 해결하기 위해 광범위한 액추에이터 및 회로를 비롯하여 다양한 구성을 제공합니다. 이 소형 스위치는 실내 또는 실외 기계의 까다로운 환경을 위해 IP66 수준으로 내후 밀폐되어 있습니다. 그 뿐 아니라 24CE 시리즈는 IEC 61508-2:2010 요구조건에 대해 최대 SIL3 안전 무결성 레벨(SIL)의 안전 기능을 제공하는 것으로 평가되었습니다.
 안전 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
24CE 소형 안전 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 2MB
PK XP-4047: 24CE 및 924CE 시리즈 소형 폐쇄형 안전 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 1MB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 504KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
24CE 및 924CE 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
24CE 및 924CE 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 27KB
24CE 및 924CE 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 55KB

24CE 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
24CE18S1 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18S1A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18S2 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18S2A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18T1 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18T1A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18T2 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18T2A 1NC/1NO 직접 개방, 저속 액션, MBB 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18Y1 1NC 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 하부 출력 케이블 아연 다이캐스트
24CE18Y1A 1NC 직접 개방, 저속 액션 핀 플런저(부트씰) 측면 출력 케이블 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink