무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 CPS 시리즈 케이블-풀 안전 스위치는 즉각적으로 접근 가능한 하나의 비상 정지 신호를 제공하여 여러 개의 안전 스위치 푸시버튼을 사용하는 경우와 비교할 때 비용 효과적인 수단입니다. CPS 시리즈 케이블-풀 안전 스위치의 내부 메커니즘은 느슨한 말단 케이블(푸시) 및 풀 케이블 모두에서 잠깁니다.

1CPS 시리즈는 케이블 길이가 76m[250ft] 이하인 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이 제품은 자동화된 시스템에 일반적인 짧은 배선 또는 구역 보호를 위한 경제적인 솔루션입니다. 2CPS 시리즈는 창고에 사용되는 긴 컨베이어 라인과 같이 최대 152m[500ft]의 매우 긴 케이블 배선에 사용하도록 설계되었습니다.

케이블 장력 창의 중간점에 있는 선이 케이블 장력이 올바름을 표시하므로 설치가 간편합니다. 직접 개방 스위치 접점은 구동 케이블이 올바른 장력 상태이며 재설정 손잡이가 RUN 위치에 설정되었을 때 닫힌 상태를 유지합니다. 구동 케이블이 당겨지거나 느슨해지거나 절단되면 캠이 능동적으로 NC(상시 폐쇄) 스위치 접점을 개방합니다. 스냅액션 작동은 케이블이 당겨지거나 느슨해지거나 절단되는 것과 거의 동시에 스위치 접점의 상태를 변경하고 기계적으로 래칭 동작을 수행합니다. NC 스위치 접점은 올바른 케이블 장력이 회복되고 수동으로 재설정 손잡이를 돌려 CPS가 재설정될 때까지 개방 상태를 유지합니다.

직접 개방 스위치 접점이 개방될 때 보조 접점도 구동됩니다(개방 접점 폐쇄). 보조 접점은 직접 개방 스위치 접점과 전기적으로 절연되어 있습니다. 이 NO(상시 개방) 접점은 모니터링 및 시그널링에 사용될 수 있습니다.

 케이블-풀 안전 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치 데이터시트 데이터시트 영어 2MB
PK 80155: 2 CPS 시리즈 케이블 풀 안전 스위치 설치 지침 및 승인 문서 영어 1MB
PK 80169: 2CPS 시리즈 케이블 풀 스위치, 절단 케이블 탐지 없음 설치 지침 및 승인 문서 영어 538KB
PK 80170: CPS-BRACKET 장착 브래킷, 이슈 3(다중 언어) 설치 지침 및 승인 문서 영어 519KB
테스트 보고서: 케이블 풀 스위치: 인장력 테스트 응용 분야 노트 영어 4MB
마이크로 스위치 안전 스위치 비교 제품 가이드 영어 485KB
컨베이어 응용 분야의 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 4MB
CPS 문제 해결 응용 분야 노트 영어 106KB
포지티브 개방 접점이 있는 리미트 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
고형 폐기물 관리 및 폐기 응용 분야 노트 영어 2MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
전기기계 안전 스위치 제품 선택 안내서 카탈로그 정보 영어 351KB
1CPS 및 2CPS 스위치 SIRA 인증 인증서 영어 81KB
1CPS 및 2CPS 스위치 기계적 내구성 인증 인증서 영어 28KB
1CPS 및 2CPS 스위치 전기적 내구성 인증 인증서 영어 28KB
다양한 작동 온도에서 장비 안전 유지 응용 분야 노트 영어 394KB
백서: 공장/물류 센터의 안전 - 케이블 풀 안전 스위치의 필요성 백서 영어 1MB

2CPS 시리즈 제품 검색하기

제품 스위치형 회로 액추에이터 단자부 유형 하우징 재질
2CPSA1A1 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 양측 상시 1/2 NPT 아연 다이캐스트
2CPSA1A1A 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 양측 상시 1/2 NPT 아연 다이캐스트
2CPSA1A1A-FW 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 양측 상시 10 핀 미니 변경 커넥터 아연 다이캐스트
2CPSA1A1B 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 양측 상시 1/2 NPT 아연 다이캐스트
2CPSA1A2 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 좌측 상시, 우측 구동 없음 1/2 NPT 아연 다이캐스트
2CPSA1A2A 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 좌측 상시, 우측 구동 없음 1/2 NPT 아연 다이캐스트
2CPSA1A2A-FW 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 좌측 상시, 우측 구동 없음 10 핀 미니 변경 커넥터 아연 다이캐스트
2CPSA1A2B 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 좌측 상시, 우측 구동 없음 1/2 NPT 아연 다이캐스트
2CPSA1A3 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 우측 상시, 좌측 구동 없음 1/2 NPT 아연 다이캐스트
2CPSA1A3A 2NC/2NO 직접 개방(스위치 1, 왼쪽: 1NC/1NO; 스위치 2, 오른쪽: 1NC/1NO) 케이블, 우측 상시, 좌측 구동 없음 1/2 NPT 아연 다이캐스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink