무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

ZX 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로에서 제한된 전력 작업용 스위칭까지의 전기 부하를 제어하는 등급을 받았습니다(최대 3A/125Vac). ZX 시리즈 초소형 스위치 패키지는 납땜 단자 또는 다양한 스타일의 인쇄 회로판(PCB)으로 이용 가능하여 전기 연결성 요구조건을 충족합니다.

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


문서


ZX 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
ZX10C10A01 0.1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
ZX10C30B01 0.1A SPDT 직선 레버 PCB 스냅인 없음
ZX10C30J01 0.1A SPDT 직선 레버 PCB 스냅인 없음
ZX10E10A01 0.1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
ZX10E10C01 0.1A SPDT 직선 레버 땜납 없음
ZX10E10E01 0.1A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 땜납 없음
ZX40E10C01 3A SPDT 직선 레버 땜납 없음
ZX40E10E01 3A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 땜납 없음
ZX40E30A01 3A SPDT 핀 플런저 PCB 스냅인 없음
ZX40E30C01 3A SPDT 직선 레버 PCB 스냅인 없음