무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

사이즈는 소형이지만 ZM 및 ZM1 시리즈는 로직 레벨(컴퓨터 기반 회로)에서 전력 작업용 스위칭(최대 16.1A 및 250Vac)에 이르는 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다. 초소형 스위치 패키지의 크기는 장비의 공간 사용이 중요한 응용 분야에 이상적입니다. ZM 및 ZM1 시리즈의 전체 길이는 20mm[0.78in] 미만입니다.

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


문서


ZM1 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
ZM110B70A01 0.1A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음
ZM150C70C01 3A SPDT 직선 레버 빠른 연결 없음
ZM160C10E01 6A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 땜납 없음
ZM160C70A01 6A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 아니요
ZM190C10B01 10.1A SPDT 짧은 직선 레버 땜납 없음
ZM190C10C01 10.1A SPDT 직선 레버 땜납 없음
ZM195G10A01 16A SPDT 핀 플런저 땜납 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink