무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

향상된 반복성을 지닌 마이크로 스위치 SX 시리즈의 낮은 작동력은 응용 분야의 다양성을 제공합니다. 마이크로 스위치 SM 시리즈와 마찬가지로 SX 시리즈(소형 패키지)는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점과 최고의 신뢰성을 위한 분기 금 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SX 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다.

 Series Unsealed Subminiature Switches - Honeywell


문서


SX 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
11SX1-T 3A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SX21-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SX22-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
11SX24 5A SPDT 핀 플런저 PCB 납땜 없음
11SX96-T 5A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
12SX1-T 1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
12SX12-T 1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
12SX14-T 1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
12SX2-T 1A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
12SX3-H58 1A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink