무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

초소형 스위치 패키지의 크기는 장비의 공간 사용이 중요한 응용 분야에 이상적입니다. The overall length is approximately 20 mm[0.78 in]. As with all snap-action switches, the audible click when actuated promotes ease of installation and set-up of the switches. 다양한 일체형 스테인리스강 레버가 제공되며 초소형 패키지 크기와 결합되어 다양한 분야에 적용될 수 있습니다.

Subminiature Unsealed Basic Switches


문서


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink