ZW 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로에서 전력 작업용 스위칭에 이르는 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다(최대 6amps 및 최대 250Vac). 이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 실내외 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 ZW 시리즈 밀폐식 초소형 기본 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 3MB |
---|---|---|---|
PK 80173: Z 시리즈 기본 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 134KB |
응용 분야 노트: 운송의 방수 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 728KB |
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison | 제품 가이드 | 영어 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 백서 | 영어 | 3MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
Solutions for Hemodialysis Machines | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Infusion Pumps | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
제품 | 전류 정격 | 회로 | 액추에이터 | 단자 | 보호 등급 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW10E15CD1 | 0.1A | SPDT | 직선 레버 | 납땜 각 | IP00 | ||||||
ZW10E70FD1 | 0.1A | SPDT | 롤러 레버 | 긴 납땜 | IP00 | ||||||
ZW10E90FW1 | 0.1A | SPDT | 롤러 레버 | 케이블 하부 출력 | IP67 | ||||||
ZW50F15AD1 | 5A | SPDT | 핀 플런저 | 납땜 각 | IP00 | ||||||
ZW50F90HW1 | 5A | SPDT | 시뮬레이트 롤러 레버 | 케이블 하부 출력 | IP67 |