무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 마이크로 스위치 ZD 시리즈는 밀폐형 초소형 스냅액션 스위치입니다. 크기는 작지만 ZD 시리즈는 로직 레벨(저전류, 저압)부터 제한된 전력 작업용 스위칭(최대 3A/125Vac)에 이르기까지 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다. 이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.

 Series Sealed Subminiature Basic Switches - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 ZD 시리즈 밀폐식 초소형 기본 스위치 데이터시트 영어 560KB
PK 80173: Z 시리즈 기본 스위치 설치 안내 영어 134KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
응용 분야 노트: 운송의 방수 스위치 응용 분야 노트 영어 728KB
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches 백서 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

ZD 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
ZD20S10A01 10mA SPDT 핀 플런저 땜납 없음
ZD20S10A02 10mA SPDT 핀 플런저 땜납 없음
ZD20S20A01 10mA SPDT 핀 플런저 PCB 직선 없음
ZD20S20A02 10mA SPDT 핀 플런저 PCB 직선 없음
ZD20S20A03 10mA SPDT 핀 플런저 PCB 직선 없음
ZD20S20A04 10mA SPDT 핀 플런저 PCB 직선 없음
ZD20S20A05 10mA SPDT 핀 플런저 PCB 직선 없음
ZD20S20A06 10mA SPDT 핀 플런저 PCB 직선 없음
ZD20SA01EA 10mA SPDT 핀 플런저 도선 IP67
ZD20SA02EA 10mA SPDT 핀 플런저 도선 IP67