무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

WW 시리즈 스위칭 메커니즘은 비스냅 이중 차단 단락 바 유형 구조입니다. 1-, 2- 또는 3-회로 버전으로 제공됩니다. 3-회로 장치에는 2개의 극이 있습니다. 비작동 조건의 3-회로 스위치의 경우(도면 참조) 회로 #2는 폐쇄되어 있으며 회로 #1 및 #3은 개방되어 있습니다. 플런저를 누르면 회로 #2가 개방되고 회로 #1 및 #3은 폐쇄됩니다. 스위치는 두 개의 개별 회로(#1 및 #3)를 연결 및 차단하므로 2극입니다. 플런저를 해제하면 회로 #1 및 #3이 차단되고 회로 #2가 폐쇄됩니다.
 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
WW 시리즈 도어 스위치 카탈로그 정보 영어 152KB
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches 백서 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

WW 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
WW1A24A-D8 3A SPNC 플런저 레버 빠른 연결 없음
WW1G02A-D9 3A SPNC 플런저 레버 빠른 연결 없음
WW1G03A-D7 3A SPNC 플런저 레버 빠른 연결 없음
WW1K05D-D9 0.1A SPNC 플런저 레버 빠른 연결 없음
WW2K29H-D9 3A SPNC 플런저 레버 빠른 연결 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink