무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

MT 시리즈 자기 블로우아웃 스위치는 고용량(125Vdc/250Vdc) 전기 부하를 켜고 끄도록 설계됐습니다. 접촉 갭 주변의 일체형 자석은 아크를 접점으로부터 다른 방향으로 흐르게 하여 스위치의 수명을 연장합니다. 커버와 하우징 간의 통풍구로 뜨거운 가스가 배출됩니다.

 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


문서


MT 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
MT-4R 10A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
MT-4R-A28 10A SPDT 핀 플런저 나사 없음
MT-4R-P1 10A SPDT 핀 플런저 나사 없음
MT-4R27 10A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
MT-4R4-A69 10A SPDT 핀 플런저 나사 없음
MT-4RL 10A SPDT 플렉서블 리프 땜납 없음
MT-4RL-A28 10A SPDT 플렉서블 리프 나사 없음
MT-4RL13-D10 10A SPDT 플렉서블 리프 땜납 없음
MT-4RL14-D11 10A SPDT 플렉서블 리프 땜납 없음
MT-4RL2 10A SPDT 플렉서블 롤러 리프 땜납 없음