무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

DT 시리즈 스위치는 하나의 하우징 안에 두 개의 독립 단극 쌍투형(SPDT) 접점으로 구성되어 일체형 일반 액추에이터로 제어됩니다. DPDT 접점 구성은 제어 회로에 대해 하나의 접점, 신호 또는 보조 회로에 대해 또 다른 접점을 제공합니다.

 Series Specialty Basic Switches - Honeywell


문서


DT 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
DT-2R-A7 10A DPDT 핀 플런저 나사 없음
DT-2R-B6 10A DPDT 핀 플런저 나사 없음
DT-2R4-A7 10A DPDT 핀 플런저 나사 없음
DT-2R4-B6 10A DPDT 핀 플런저 나사 없음
DT-2R48-B6 10A DPDT 핀 플런저 나사 없음
DT-2R711-A7 10A DPDT 핀 플런저 나사 없음
DT-2R722-A7 10A DPDT 핀 플런저 나사 없음
DT-2RS1-A7 10A DPDT 직선 플런저 나사 없음
DT-2RV-A7 10A DPDT 직선 레버 나사 없음
DT-2RV2-A7 10A DPDT 롤러 레버 나사 없음