Honeywell의 마이크로 스위치 V7 소형 스위치는 열가소성 하우징 패키지 방식의 견고한 스위치로 장기적 신뢰성을 갖도록 설계되었습니다. 이 스위치는 단순 또는 정밀 온/오프 리미트에서 존재/부재 감지에 이르는 다양한 응용 분야에서 설치하거나 압력 또는 온도 어셈블리에 내장할 수 있습니다. V7 스위치는 핀 플런저 스타일로 사용하거나 선택 사양인 일체형 또는 보조 레버와 함께 사용하여 스위치를 작동시킬 수 있으며, 응용 분야에 다양성을 제공합니다. 이 스위치를 작동하려면 극도로 민감한 응용 분야에서 최소한 0,15N[대략 ½oz] 또는 더 높은 힘이 요구되는 곳에서 거의 4N[14oz]의 작동력이 필요합니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 V7 시리즈 프리미엄 소형 기본 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 686KB |
---|---|---|---|
마이크로 스위치 V Basic Switch Comparison | 제품 가이드 | 영어 | 784KB |
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison | 제품 가이드 | 영어 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 백서 | 영어 | 3MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 | 브로셔 | 영어 | 13MB |
제품 | 전류 정격 | 회로 | 액추에이터 | 단자 | 보호 등급 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-1A17D8 | 5A | SPDT | 핀 플런저 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1A17D8-048 | 5A | SPDT | 직선 레버 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1A17D8-057 | 5A | SPDT | 직선 레버 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1A27D8-207 | 5A | SPNO | 롤러 레버 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1A27D8-636 | 5A | SPNO | 패들 레버 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1A28D8 | 5A | SPNO | 핀 플런저 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1A28D882 | 5A | SPNO | 핀 플런저 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1B10E9-207 | 11A | SPDT | 롤러 레버 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1B17D8 | 11A | SPDT | 핀 플런저 | 빠른 연결 | 없음 | ||||||
V7-1B17D8-022 | 11A | SPDT | 직선 레버 | 빠른 연결 | 없음 |