무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 마이크로 스위치 V15W 시리즈 소형, 밀폐형 기본 스위치는 산업용 등급 성능(IP 등급 밀폐 및 10A 전기 등급)이 특징입니다. 밀폐 플런저 및 밀폐 도선이 있는 V15W 스위치는 IP67 환경 안전(일시적 침수) 등급을 따릅니다.

또한, V15W 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로 또는 전기 회로를 최대 10A까지 제어하도록 설계되었습니다. 스위치의 전기 연결은 빠른 연결/납땜 단자 또는 밀폐형 도선의 조합을 통해 이루어집니다. V15W 시리즈는 CQC(아시아-태평양), ENEC(유럽), UL 및 cUL(아메리카) 기관의 인증으로 더욱 향상되었습니다.

 시리즈 방수 기본 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 V15W 시리즈 방수 소형 스위치 데이터시트 영어 1MB
50066512: V15W 시리즈 방수 소형 스위치 설치 지침 설치 안내 영어 109KB
마이크로 스위치 V Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 784KB
마이크로 스위치 Subminiature Basic Switch Comparison 제품 가이드 영어 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
백서: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches 백서 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

V15W 시리즈 제품 검색하기

제품 전류 정격 회로 액추에이터 단자 보호 등급
V15W-DZ200-AW1 0.1A SPDT 핀 플런저 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A02-AW1 0.1A SPDT 직선 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A02-W2 5A SPDT 직선 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A04-W2 5A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A05-AW1 0.1A SPDT 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A06-AW1 0.1A SPDT 긴 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-DZ200A06-W2 5A SPDT 긴 롤러 레버 4,8mm x 0,8mm 단자 방수
V15W-EZ200-W3 10(2)A SPDT 핀 플런저 4,8mm x 0,5mm 단자 방수
V15W-WZ200-W3 10(2)A SPDT 핀 플런저 300mm 길이 와이어 IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1A SPDT 직선 레버 300mm 길이 와이어 IP67

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink