무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 항공우주 1HP 시리즈 압력 스위치는 항공우주 및 방위 응용 분야에서 사용할 수 있도록 고압력 범위(150psi ~ 5000psi)로 설계되었습니다. 가볍고 컴팩트한 압력 스위치는 가스 또는 액체 압력을 나타내는 아날로그 출력이 특징입니다. 모듈형 설계로 항공우주 및 방위 응용 분야의 정밀하고 까다로운 요구조건을 충족하도록 맞춤화된 스위치 구성이 가능합니다.

스테인리스 하우징 내부에는 마이크로 스위치™ SX 시리즈 프리미엄 초소형 스위치가 있습니다. SX는 MIL-PFR-8805 사양을 준수하며 낮은 작동력은 향상된 정밀도로 다양한 응용 분야를 제공합니다.

1HP 항공우주용 압력 스위치 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
1HP 항공우주용 압력 스위치 제품 데이터시트 데이터시트 영어 250KB
사례 연구: 1HP 시리즈 항공우주용 압력 스위치 사례 연구 영어 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
압력 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 682KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

1HP 시리즈 제품 검색하기

제품 접점 작동 압력 전기 단자부 표준 공장 설정점 커넥터
1HPAB1 은, 금 최대 6000psi 후방 출력, M22759/7-20 와이어 3선
1HPAC1 은, 금 최대 6000psi MS3106A-10SL-3S 커넥터 커넥터
1HPAR1 은, 금 최대 6000psi 직각 출력, M27759/7-20 와이어 3선