무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3 및 SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC는 영구 자석이나 전자기의 자기장으로 작동되는 소형의 고감도 다목적 장치입니다. N극과 S극에 교대로 반응하도록 설계됐습니다. SS360ST, SS460S, SS460S-T2 및 SS460S-LP는 S극으로 켜지는 반면, SS360NT는 N극으로 켜집니다.

이 센서 IC는 보통 30G의 고자기 감도와 함께 신뢰할 수 있는 스위칭점을 제공합니다(55G 최대). 홀 소자에 초퍼 안정화를 이용하기 않기 때문에 초퍼 안정화를 이용하는 경쟁사의 고감도 홀 이펙트 래칭 센서와 비교했을 때 깨끗한 출력 신호와 더 빠른 래칭 반응 시간을 보입니다.

이 제품들은 역극성 보호를 제공하고 -40°C~150°C 온도 범위에서 안정된 출력을 전달하며 3Vdc~24Vdc의 dc 공급 전압을 수용할 수 있습니다.

좀 더 효율적이고 소형 설계에 신뢰도 높고 일관적인 성능을 가진 래칭 센서가 필요한 브러시리스 dc 모터 제조업체를 위해 Honeywell 고감도 홀 이펙트 래칭 디지털 센서 IC는 저자기장에 반응하고 더 높은 모터 효율성을 위해 자기장의 변화에 더 빨리 반응하는 동시에 일관적인 반복성을 제공합니다.

다음의 패키지 스타일로 제공됩니다.

  • SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K: SOT-23 표면 장착 패키지, 포켓 테이프 앤 릴
  • 플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드, 대용량팩
  • 플랫 TO-92-스타일 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스
  • 플랫 TO-92-스타일 직선, 긴 리드 포함, 포켓 테이프 앤 릴
  • 플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 데이터시트 영어 1MB
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 설치 안내 영어 706KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 495KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 190KB
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 응용 분야 노트 영어 510KB
주입 펌프의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
인공호흡기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
혈액 투석기의 센서 응용 분야 노트 영어 294KB

제품 검색하기

제품 패키지 유형 작동점
SS360NT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 30G 보통(-40°C~125°C)
SS360ST SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 30G 보통(-40°C~125°C)
SS360ST-10K SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 30G 보통(-40°C~125°C)
SS460S 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 30G 보통(-40°C~125°C)
SS460S-LP 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 포켓 테이프 및 330mm[13in] 릴, 300개/릴 30G 보통(-40°C~125°C)
SS460S-T2 플랫 TO-92 스타일, 성형된 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 30G 보통(-40°C~125°C)
SS460S-T2 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 30G 보통(-40°C~125°C)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink