Honeywell 습도 및 온도 벽 장착 트랜스듀서, SCT 시리즈는 주거 및 사무용 건물의 빌딩 자동화 및 HVAC 시스템과 같은 실내 적용 분야에 이상적인 환경 솔루션입니다. SCT 시리즈는 Honeywell HumidIcon™ 습도/온도 센서를 사용하여 해당 구역의 습도와 온도를 정확하고 확실하게 감지하여 사용자의 편의성을 향상시킵니다.
SCT 시리즈는 다양한 옵션과 기능을 제공합니다. 트랜스듀서는 상대 습도 또는 이슬점과 함께 주변 온도를 보여주는 읽기 쉬운 LCD 디스플레이가 장착되거나 장착되지 않을 수 있습니다. 은색 또는 금색의 세련된 커버 트림이 제공됩니다.
습도 및 온도의 표준 출력은 4mA ~ 20mA 또는 0V ~ 10V입니다. 온도 출력 신호는 또한 NTC 10kOhm, 20kOhm 또는 PT1000 센서로 구성될 수도 있습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
습도 온도 벽 장착형 트랜스듀서, SCT 시리즈(아시아 태평양 전용) | 데이터시트 | 영어 | 569KB |
---|---|---|---|
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |
습도 센서 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 157KB |
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |
제품 | 모델 유형 | 출력 유형 | LCD 디스플레이 | 온도 범위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTHWA43SDS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 포함 | -5°C ~ 55°C | |||
SCTHWA43SNS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 불포함 | -5°C ~ 55°C | |||
SCTHWB43SDS | 습도 및 온도 | 0V~10V | LCD 디스플레이 포함 | -5°C ~ 55°C | |||
SCTHWB43SNS | 습도 및 온도 | 0V~10V | LCD 디스플레이 불포함 | -5°C ~ 55°C | |||
SCTHWC4ENDS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 포함 | 없음 | |||
SCTHWC4ENNS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 불포함 | 없음 | |||
SCTHWC4FNDS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 포함 | 없음 | |||
SCTHWC4FNNS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 불포함 | 없음 | |||
SCTHWC4GNDS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 포함 | 없음 | |||
SCTHWC4GNNS | 습도 및 온도 | 4mA~20mA | LCD 디스플레이 불포함 | 없음 |