무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

MA331/332 시리즈 가속도계는 최저 0Hz의 주파수 반응을 요하는 분야에서 실험실 테스트, 모달 연구 및 셀 테스트를 포함한 산업 테스트 밀 자동화 환경에서 이용하도록 설계되었습니다. MA331/332 시리즈 가속도계는 다양한 스타일로 제공됩니다. 이 mV 출력 버전은 스트레인 게이지 신호 조정을 사용하여 신호를 조정하는 응용 분야에 사용됩니다. 모델 MA331/332 시리즈는 분야에 맞는 다양한 주파수 범위 및 감도를 제공할 수 있습니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다.

가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MA331 및 MA332 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 191KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

모델 MA331 제품 검색하기

제품 범위 커넥터 입력 출력
060-J077-03 ±5G 측면 출력 전압

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink