무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 범용 압전저항 가속도계는 최저 0Hz의 주파수 반응을 필요로 하는 실험실 테스트, 모드 연구, 테스트 셀 등의 산업 테스트 및 자동화 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 전체 용접된 스테인리스강 또는 양극산화 처리 알루미늄 구조는 저임피던스 스트레인 게이지 및 DC에서 최대 10kHz에 이르는 주파수 범위와 결합되어 가장 거친 산업 환경에서도 고도로 정확하고 신뢰적인 진동 판독값을 제공합니다. 이 센서는 수많은 응용 분야의 요구를 충족하도록 매우 다양하게 구성 가능합니다. 보다 상세한 맞춤화가 필요한 경우 당사에 견적을 문의하십시오.

특징

  • 압전저항 가속도계
  • 신뢰할 만한 성능을 제공하기 위한 비자기 스테인리스강 또는 양극산화 처리 알루미늄 밀폐형 구조
  • 범용 산업 및 자동화용
  • 다음을 포함한 다수의 장착 구성: 나사, 스터드, 볼트 또는 로우 프로파일
  • 0Hz 작동, 0Hz ~ 1800Hz 사용 가능 범위
  • 출력은 mV/G 또는 G에 비례하는 4mA~20mA 2-와이어 출력 포함
  • 본질적으로 안전한 옵션 사용 가능
압전저항 전압 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink