무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

모델 MAV52 속도 출력 포함 증폭 압전 가속도계는 실험실 테스트, 모드 연구, 테스트 셀 등의 산업 테스트 및 자동화 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. MAV52는 진동의 속도가 보다 유의미한 측정 매개변수이며 잡음 문제 또는 시스템 간소화로 인해 신호 조정보다 센서의 가속 신호 통합이 더 선호되는 응용 분야에 이상적입니다. 4mA~20mA 출력은 잡음, 케이블 유실 및 긴 케이블 배선이 문제가 될 수 있는 응용 분야에 이상적입니다.

지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. 모델 MAV52는 커넥터 또는 통합 스테인리스강 보강 케이블(주문 시 길이 지정), 본질적으로 안전한 옵션 또는 수중 형식을 포함하는 일련의 구성 및 옵션으로 제공됩니다. 장착 구멍은 다양한 나사산으로 공급될 수 있습니다. 모델 MAV52는 해당 분야의 예상 진동 레벨에 맞는 다양한 민감도로 공급될 수 있습니다.

속도 가속도계, 모델  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAV52 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 215KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

정전류 - 모델 MAV52 제품 검색하기

제품 범위 커넥터 입력 출력
060-J079-01 0.5in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA
060-J079-02 1.0in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA
060-J256-01 0.5in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA
060-J256-02 1.0in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink