부가가치 패키지형 센서
103SR 시리즈
홀 효과 디지털(단극 또는 래칭) 또는 선형 알루미늄 또는 스테인리스강 나사식 패키지
103SR 시리즈 홀 효과 위치 센서 어셈블리는 알루미늄 또는 스테인리스스틸 스레드 하우징에 밀폐되어 있고 NEMA 3, 3R, 3S, 4, 4X(스테인리스스틸 하우징), 12, 13 요건을 충족합니다. 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 반응합니다. 이 견고한 비접촉 감지 제품은 자기장으로 작동하고 N극과 S극 교류 또는 S극에만 반응하는 다용도의 신뢰할 수 있는 홀 이펙트 센서 IC를 사용합니다.
103SR 시리즈 홀 이펙트 위치 센서는 디지털 단극, 래칭 및 선형 자기 유형을 포함하고 다수의 감도로 이용 가능하므로 다양한 분야에서 고객의 요구조건을 충족합니다. 103SR 시리즈 홀 효과 위치 센서의 디지털 버전은 20 mA의 전류를 싱킹하는 기능으로 온도 범위 -40 °C ~ 100 °C[-40 °F ~ 212 °F]에 걸쳐 안정된 출력을 제공하고, 4.5 Vdc ~ 24 Vdc의 공급 전압을 수용할 수 있습니다. 선형 버전은 공급 전압이 4.5 Vdc ~ 10.5 Vdc일 때 -40 °C ~ 125 °C[-40 °F ~ 257 °F]에서 작동합니다.
표준 개방-수집기 싱킹 출력(디지털 장치) 또는 103SR 시리즈 홀 이펙트 위치 센서의 푸시-풀 출력(선형 장치)은 호환 가능한 전압 사양을 지닌 마이크로프로세서, 통합 로직, 개별 트랜지스터, SCR 등의 일반 전기 회로와 쉽게 연결될 수 있습니다.