무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SR4 시리즈 자기 저항 디지털 위치 센서와 14mm 원통형 플라스틱 하우징, 전류 싱킹 출력 및 Vdc 공급 전압
 시리즈 자기 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SR3 시리즈 및 SR4 시리즈 디지털 위치 센서 카탈로그 정보 영어 202KB
PK 87863: SR3 및 SR4 시리즈 홀 이펙트 위치 센서, 이슈 3 설치 안내 영어 58KB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies 카탈로그 정보 영어 6MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

SR4 시리즈 제품 검색하기

제품 자석 액추에이터
유형
작동점(OP) 패키지 유형 단자부 유형
SR4P3-A1 양극성 2,최대 5mT[25G] 플라스틱 원통형 152,4mm[6in] 표준 도선
SR4P3-B10 양극성 2,최대 5mT[25G] 플라스틱 원통형 1m[39.4in] 케이블
SR4P3-B9 양극성 2,최대 5mT[25G] 플라스틱 원통형 2m[79in] 케이블
SR4P3-C1 양극성 2,최대 5mT[25G] 플라스틱 원통형 609,6mm[24in] 케이블/커넥터
SR4P3-C2 양극성 2,최대 5mT[25G] 플라스틱 원통형 609,6mm[24in] 케이블/커넥터
SR4P3-C3 양극성 2,최대 5mT[25G] 플라스틱 원통형 615,7mm[24.24in] 케이블/커넥터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink