무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SR16 시리즈 홀 이펙트 베인 센서는 위치와 속도 감지용으로 설계됐고, 세 가지 단자부 변형으로 이용 가능합니다. 비용 효율적인 SR16 시리즈는 피트니스 및 정보기술 분야용으로 적합합니다. 보통의 전기, 화학 및 기계 환경용으로 아주 적합합니다.

SR16 시리즈 센서는 트윈 타워 구성에 장착된 내부 자석 및 홀 이펙트 센서를 포함합니다. 적용 시, 고객이 제공한 철 대상물이 타워 사이로 통과함으로써 자기장을 방해하여 센서의 디지털 상태를 바꿉니다.

이 견고한 솔리드 스테이트 홀 이펙트 센서는 환경적으로 안전한 플라스틱 패키지에 탑재되어 있습니다. 홀 이펙트 센서는 오염, 먼지 또는 산란된 IR 광선이 광학 솔루션의 성능에 영향을 미칠 수 있는 환경에서 상당히 정확하고 반복 가능한 성능을 보여줍니다. 센서 패키지는 견고한 폴리프탈아미드 재질로 제조됐고 당사의 표준 광학 센서와 기계적으로 호환됩니다.

 시리즈 자기 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies 카탈로그 정보 영어 6MB
SR 16/17 시리즈 홀 이펙트 베인 센서 데이터시트 영어 446KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

SR16/SR17 시리즈 제품 검색하기

제품 자석 액추에이터
유형
작동점(OP) 패키지 유형 단자부 유형
SR16C-J4 해당 없음 PCB/몰렉스 5557 커넥터가 부착된 듀얼 타워 26게이지 7가닥 도선
SR16C-J5 해당 없음 커넥터가 있는 듀얼 타워 와이어 출력 몰렉스 3핀 커넥터
SR16C-J6 해당 없음 이중 타워 와이어 출력 300,7mm[11.8in] 도선
SR16C-N 해당 없음 듀얼 타워 PC 보드 장착 리드 PCB 장착 리드
SR17C-J6 해당 없음 측면 장착 와이어 출력 26게이지 7가닥 도선
SR17C-J7 해당 없음 커넥터가 있는 듀얼 타워 와이어 출력 AMP 3핀 커넥터

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink