무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SR13/15 시리즈 패키지의 개선점으로 인해 센서의 설치가 빠르고 용이하여 SS400 시리즈의 사용성이 향상됐습니다. 이 장치들은 추가적인 장착 하드웨어 없이도 설치가 가능합니다. 스냅인, 플랫 장착 센서 패키지는 현재의 모든 SS400 시리즈 센서 또는 모든 유사한 크기의 감지 소자를 수용할 수 있습니다.
 시리즈 자기 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies 카탈로그 정보 영어 6MB
SR 13/15 시리즈 홀 이펙트 센서 데이터시트 영어 304KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB

SR13/SR15 시리즈 제품 검색하기

제품 자석 액추에이터
유형
작동점(OP) 패키지 유형 단자부 유형
SR13C-A1 단극성 최대 18.0mT[180G] 플라스틱 스냅인 152,4mm[6in] 표준 도선
SR13D-A1 단극성 15.0mT 최대[115G] 최대 플라스틱 스냅인 152,4mm[6in] 표준 도선
SR13R-A1 양극성 최대 8.5mT[85G] 플라스틱 스냅인 152,4mm[6in] 표준 도선
SR15C-A3 단극성 최대 18.0mT[180G] 플라스틱 하우징 254,0mm[10.0in] 표준 도선

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink