무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

AV 베인 작동식 통합 마그네틱 위치 센서는 홀 센서와 자석 사이의 틈으로 철 베인을 통과시키고 자기 유량을 센서로부터 분로시키는 방식으로 작동합니다. AV는 단일 대형 베인으로 작동하여 리미트 스위치로, 톱니 바퀴를 사용하여 회전계로, 캠 또는 섹터를 사용하여 동기 소자로 사용될 수 있습니다.
4AV 시리즈 자기 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies 카탈로그 정보 영어 6MB
4AV 시리즈 홀 이펙트 베인 위치 센서 카탈로그 정보 영어 211KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB

4AV 시리즈 제품 검색하기

제품 자석 액추에이터
유형
작동점(OP) 패키지 유형 단자부 유형
4AV19F 해당 없음 이중 타워 와이어 출력 558.08mm[22.00in] 도선