무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS345PT/SS445P 센서는 소형의 다용도 디지털 홀 이펙트 장치로서, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동하며 단일 N극(SS345PT) 또는 S극(SS445P)에 반응하도록 설계되었습니다.

이 단극 센서는 광범위한 응용 가능 분야의 요구조건을 충족하도록 설계되었습니다. 내부 풀업 저항기는 주로 외부 부품이 필요 없기 때문에 추가적으로 시스템 비용을 절감해 줍니다. 이 경제적인 단극 센서는 단순하고 고용량이며 비용에 민감한 위치 및 움직임 감지 응용 분야에 적합합니다.

2.7Vdc~7Vdc 공급 전압 범위로 장치를 저전압 분야에 사용할 수 있습니다. SS345PT의 초소형 구조는 PCB(인쇄 회로판) 공간을 더 적게 차지하므로 소형 어셈블리에 사용될 수 있습니다.

이 센서들은 두 가지 패키지 스타일, 즉 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지의 SS345PT와 리드형, 플랫 TO-92-스타일 패키지의 SS445P가 있습니다.

SS345PT는 테이프 앤 릴(릴당 3000개)로 제공되며 SS445P는 대용량 패키지(백당 1000개)로 제공됩니다.

,  홀 이펙트 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
풀업 저항기가 내장된 SS345PT/SS445P 단극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 448KB
풀업 저항기가 내장된 SS345PT/SS445P 단극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 설치 안내 영어 269KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

SS345PT, SS445P 제품 검색하기

제품 패키지 유형 작동점
SS345PT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 180G 보통(-40°C~150°C)
SS445P 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 180G 보통(-40°C~150°C)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink