무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS340RT/SS440R 시리즈 센서 IC는 소형의 다용도 디지털 홀 이펙트 장치로서, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동됩니다. 이 제품은 단극, 즉 N극(SS340RT) 또는 S극(SS440R)에 반응하도록 설계되었습니다.

이 단극 홀 IC는 광범위한 잠재적 응용 분야를 충족할 수 있도록 다음 세 가지 자기 민감도로 공급됩니다.

  • SS341RT 및 SS441R은 25°C[77°F]에서 일반 작동점이 75G로 민감도가 가장 높습니다.
  • SS343RT 및 SS443R은 25°C[77°F]에서 일반 작동점이 135G로 민감도가 중간 수준입니다.
  • SS349RT 및 SS449R은 25°C[77°F]에서 일반 작동점이 305G로 민감도가 가장 낮습니다.

이 센서들은 두 가지 패키지 스타일, 즉

  • SS340RT: 소형 SOT-23 표면 장착 패키지
  • SS440R: 리드형, 플랫 TO-92-스타일 패키지

SS340RT의 소형 사이즈는 PC 보드의 공간을 적게 차지하므로 더 작은 어셈블리에 사용될 수 있습니다. 3Vdc 용량으로 저전압 응용 분야에서 이용이 가능하여 에너지 효율성을 촉진합니다.

SS340RT 시리즈는 테이프 앤 릴(릴당 3000개)로 제공되며 SS440R 시리즈는 대용량 패키지(백당 1000개)로 제공됩니다.

,  시리즈 홀 이펙트 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS340RT/SS440R 단극 디지털 홀 이펙트 센서 IC 데이터시트 데이터시트 영어 695KB
SS340RT/SS440R 단극 디지털 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 설치 안내 영어 489KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

SS340RT, SS440R 시리즈 제품 검색하기

제품 패키지 유형 작동점
SS341RT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최대 135G; 75G 보통(25°C)
SS343RT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최대 195G; 135G 보통(25°C)
SS349RT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 최대 410G; 305G 보통(25°C)
SS441R 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 최대 135G; 85G 보통(25°C)
SS443R 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 최대 195G; 125G 보통(25°C)
SS449R 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 최대 410G; 350G 보통(25°C)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink