무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

압력 범위:

  • TBP 시리즈: 60mbar~10bar | 6kPa~1MPa |1psi~150psi, 밀리볼트 아날로그 출력
  • NBP 시리즈: 60mbar~10bar | 1psi~150psi, 밀리볼트 아날로그 출력

설명:

Honeywell의 기본 보드 장착 압력 센서, TBP 시리즈 및 NBP 시리즈는 식품 등급 및 비식품 등급의 잠재적 의료 및 산업용으로 설계되었습니다. 이 비증폭 압저항 실리콘 압력 센서는 비례 출력을 제공하며 온도 보정(TBP 시리즈) 또는 비보정(NBP 시리즈)됩니다.

TBP 시리즈:

  • 온도 보정 및 비증폭
  • 보정은 온도에 따라 시스템을 정기적으로 교정해야 할 필요성을 최소화함으로써 센서를 시스템에 통합하기 쉽고, 부품 간의 격차도 감소됩니다.
  • 압력 신호의 무한 분해능 제공
  • 0°C~85°C[-32°F~185°F]의 보정 온도 범위

NBP 시리즈:

  • 비보정 및 비증폭
  • 베어 센서 출력에서 최대 분해능을 생성하기 위해 자체적으로 보정, 교정 및 증폭을 원하는 고객에게 주로 이상적이고, 해당 분야에 필요한 모든 알고리즘을 활용할 수 있습니다.
  • 압력 신호의 무한 분해능 제공

이 제품은 다양한 패키지 스타일과 장착 옵션으로 이용 가능하기 때문에 장치 제조업체들이 이 제품을 자사의 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다. 공기 및 기타 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 가스용이고, 실리콘 겔 코팅 옵션을 선택한 경우 비부식성 비이온 액체용으로 이용 가능합니다. 모든 제품은 ISO 9001에 따라 설계, 제조되었으며 NSF 인증을 받았습니다.

고객에게 제공되는 가치:

  • 비용 경쟁력 있는 압력 감지 솔루션
  • 많은 유사 제품과 비교할 때 인쇄 회로판(PCB)의 공간을 적게 차지하며 일반적으로 PCB 또는 소형 장치에 더 쉽게 배치할 수 있습니다.
  • 건식 및 습식 매체가 있는 여러 거친 환경에서 작동
  • 다양한 옵션으로 장치 제조업체의 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 북미, 유럽 및 아시아의 식품 안전 인증
기본  시리즈 압력 센서 - Honeywell


문서


기본 NBP 시리즈 제품 검색하기

제품 출력 압력
범위
측정 유형 공급 전압
NBPDANN150PAUNV 아날로그 0psi~150psi 절대 5Vdc
NBPDANN150PGUNV 아날로그 0psi~150psi 게이지 5Vdc
NBPDLNN005PGUNV 아날로그 0psi~5psi 게이지 5Vdc
NBPDLNN015PAUNV 아날로그 0psi~15psi 절대 5Vdc
NBPDLNN015PGUNV 아날로그 0psi~15psi 게이지 5Vdc
NBPDLNN030PAUNV 아날로그 0psi~30psi 절대 5Vdc
NBPDLNN030PGUNV 아날로그 0psi~30psi 게이지 5Vdc
NBPDLNN060PAUNV 아날로그 0psi~60psi 절대 5Vdc
NBPDPNS001PGUNV 아날로그 0psi~1psi 게이지 5Vdc
NBPDPNS005PGUNV 아날로그 0psi~5psi 게이지 5Vdc